Référence: 032504102
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776127333
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
Fixing: Plafond
Série: 03301
IP: 23
Puissance max. (W): 24W
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Info maximale du driver: 700mA CC
Lumens max: 1950lm
Température de couleur (K): 4000K
CRI: 95
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Degrés d'ouverture: 15°
Hauteur total: 110
Longueur: 140
Profondeur: 140
Diamètre total: 135
ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 30
MESURE DE COUPE: ø135mm
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 70
Largeur de la boîte individuelle (MM): 145
Longueur de la boîte individuelle (MM): 145
Volume Box Ind. Chalut: 0.001472
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.61
PCS: 200
Poids net élément consolidé: 0,61