Référence: 0331927112D-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776388734
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: ENCASTRÉ
Fixing: Plafond
Commercial Description: UNO downlight encastrable blanc/noir 8W 11° 2700K CRI90 DALI
Product Description: UNO a un design très petit et peut éclairer sans occuper beaucoup de place, tant visuellement que sur la surface encastrée. Ce downlight noir/blanc, en plus d'être parfait pour votre maison, répond également aux besoins du contract et de l'hôtellerie. Ce luminaire encastrable UNO a une température de couleur de 2700K, un CRI90, un angle de 11°, une puissance de 8W et le système de contrôle DALI.
Série: 0353
Body material: Aluminium
Body finish: Blanc Mat
Light Source Energy Class: G
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 8W
Source de lumière: MODULO LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 500mA CC
Lumens max: 347lm
Tension: 110V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 11°
Hauteur total: 95
Diamètre total: 50
MESURE DE COUPE: 45
Type de régulation du driver: DALI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01