Référence: 041021102D5-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776533547
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES
Fixing: Mur
Commercial Description: VIA EVO surface 1130 UGR<16 3000K 50° noir DALI
Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire apparent noir d'une longueur de 1130 mm, avec une température de couleur de 3000K, un angle de 50° et un système de contrôle DALI. Son UGR<16 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques.
Série: 0411
Body material: Aluminium+PC
Body finish: Noir
Light Source Energy Class: C
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 32W
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 800mA CC
Lumens max: 3989lm
Tension: 110V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 50
Hauteur total: 68
Longueur: 1130
Profondeur: 40
Type de régulation du driver: DALI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01