Publier vos produits
VIA EVO surface 1130 UGR<16 4000K 50° blanc DALI

VIA EVO surface 1130 UGR<16 4000K 50° blanc DALI

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire apparent blanc d'une longueur de 1130 mm, avec une température de couleur de 4000K, un angle de 50° et un système de contrôle DALI. Son UGR<16 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques.
Spécification
  • Référence: 041021201D5-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776533721

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES

    Fixing: Mur

    Commercial Description: VIA EVO surface 1130 UGR<16 4000K 50° blanc DALI

    Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire apparent blanc d'une longueur de 1130 mm, avec une température de couleur de 4000K, un angle de 50° et un système de contrôle DALI. Son UGR<16 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques.

    Série: 0411

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: Blanc

    Light Source Energy Class: B

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 32W

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 800mA CC

    Lumens max: 4108lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 50

    Hauteur total: 68

    Longueur: 1130

    Profondeur: 40

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.041021201D5-110_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-4000K-50deg-white-DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie