Référence: 0410212025-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776533752
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES
Fixing: Mur
Commercial Description: VIA EVO surface 1130 UGR<16 4000K 50° noir
Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire en saillie noir d'une longueur de 1130 mm, avec une température de couleur de 4000K et un angle de 50°. Son UGR<16 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques.
Série: 0411
Body material: Aluminium+PC
Body finish: Noir
Light Source Energy Class: B
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 32W
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 800mA CC
Lumens max: 4108lm
Tension: 110V
Température de couleur (K): 4000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 50
Hauteur total: 68
Longueur: 1130
Profondeur: 40
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01