Référence: 041021202D5
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776309012
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1184661
Fixing: Mur
Série: 0411
Light Source Energy Class: B
Light Source Code: WU-M-684-B-LV-840
IP: 20
Puissance max. (W): 32W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 800mA CC
Lumens max: 4108lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 4000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 20°
Hauteur total: 68
Longueur: 1130
Profondeur: 40
Type de régulation du driver: DALI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.00576
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.9
Poids net élément consolidé: 1,80