Publier vos produits
VIA EVO surface 1130 UGR<16 TW 50° blanc

VIA EVO surface 1130 UGR<16 TW 50° blanc

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire apparent blanc d'une longueur de 1130 mm, blanc réglable avec une température de couleur de 2700-6500K avec CRI>90 et un angle de 50°. Son UGR<16 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques.
Spécification
  • Référence: 0410301015

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776309074

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 844642

    Fixing: Mur

    Série: 0411

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: 89603469

    IP: 20

    Puissance max. (W): 54W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 1050mA CC

    Lumens max: 4830lm

    Tension: 220V-240V

    Plage K ajustable: 2700 - 6500K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 18°

    Hauteur total: 68

    Longueur: 1130

    Profondeur: 40

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00576

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.9

    Poids net élément consolidé: 1,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.0410301015_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-TW-50-white
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)180
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie