Référence: 0410T12025-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776542556
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL
Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 surface noir UGR<16 4000K 50°
Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVO TRACK permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVO TRACK est un luminaire apparent noir d'une longueur de 1130 mm, avec une température de couleur et un angle de 50°. Son UGR<16 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques.
Série: 0411
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01