Publier vos produits
VIA EVO TRACK 1130 surface noir  UGR<16 4000K 50°

VIA EVO TRACK 1130 surface noir UGR<16 4000K 50°

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVO TRACK permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVO TRACK est un luminaire apparent noir d'une longueur de 1130 mm, avec une température de couleur et un angle de 50°. Son UGR<16 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques.
Spécification
  • Référence: 0410T12025

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776341296

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1184661

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES

    Fixing: Mur

    Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 surface noir UGR<16 4000K 50°

    Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVO TRACK permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVO TRACK est un luminaire apparent noir d'une longueur de 1130 mm, avec une température de couleur et un angle de 50°. Son UGR<16 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques.

    Série: 0411

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: Noir

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: WU-M-684-B-LV-840

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 32W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 800mA CC

    Lumens max: 4108lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 50°

    Hauteur total: 68

    Longueur: 1130

    Profondeur: 40

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 1,40

Spécifications techniques
  • Réference unique.0410T12025_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black--UGR-16-4000K-50deg
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)140
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie