Référence: 0420211025
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776309289
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Fixing: Plafond
Série: 0411
Puissance max. (W): 24+32W
Lumens max: 3354lm + 2664lm
Tension: 220V-240V
CRI: 90
Degrés d'ouverture: 25°
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.00576
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.9
Poids net élément consolidé: 1,80