Publier vos produits
VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° noir Casambi

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° noir Casambi

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire up&down noir d'une longueur de 1130 mm, avec une température de couleur de 3000K, CRI80, un angle de 50° et un système de contrôle Casambi. Son UGR<16 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques.
Spécification
  • Référence: 042021102W5

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776309340

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 0411

    Puissance max. (W): 24+32W

    Lumens max: 3354lm + 2664lm

    Tension: 220V-240V

    CRI: 90

    Degrés d'ouverture: 17°

    Type de régulation du driver: CASAMBI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00576

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.9

    Poids net élément consolidé: 1,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.042021102W5_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-16-3000K-50-black-Casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)180
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie