Publier vos produits
Bande LED 5m 3000K 19,2W

Bande LED 5m 3000K 19,2W

Bande LED 5m 3000k 19,2W. La bande mesure 5 mètres mais vous pouvez adapter sa mesure en effectuant des découpes tous les 10cm.
Spécification
  • Référence: 08030201

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776095663

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Série: 1465

    IP: 20

    Puissance max. (W): 96W

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Info maximale du driver: 24V CV

    Lumens max: 4280lm

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Hauteur total: 10

    Longueur: 5000

    Accessoire connexe (ref.): 08050101

    Assemblage de systèmes linéaires: TIRA DE LED 19,2w/mt

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 20

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 240

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 265

    Volume Box Ind. Chalut: 0.001272

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.25

    PCS: 1000

    Poids net élément consolidé: 0,25

Spécifications techniques
  • Réference unique.08030201_-_LED-strip-5m-3000K-19-2W
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSHADES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible