Publier vos produits
Bande LED COB RGB 15W IP67

Bande LED COB RGB 15W IP67

Bande LED COB RVB 15W IP67. La bande mesure 5 mètres mais vous pouvez adapter sa mesure en réalisant des découpes tous les 25mm.
Spécification
  • Référence: 08050611

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248977

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Série: 1465

    IP: 67

    Puissance max. (W): 15W/m

    Tension: 24V DC

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.35

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0,25

Spécifications techniques
  • Réference unique.08050611_-_LED-Strip-COB-RGB-15W-IP67
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsLED Profiles and Strips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible