Publier vos produits
TREEWOOD Lampadaire frêne

TREEWOOD Lampadaire frêne

Inspiré du design scandinave des années 1950, TREEWOOD, conçu par Faro Lab, allie la proéminence de la chaleur du bois à la robustesse de la structure en métal noir. Son articulation distinctive entre les pieds et la base s'adapte aux grands espaces et aux pièces à vivre. Disponible avec une table, ce pied de salon d'une grande prestance, possède une structure en métal noir mat et un abat-jour en parchemin. Élégance et praticité en une seule pièce.
Spécification
  • Référence: 20056

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776358706

    Tariff Item: 9405219090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: TREEWOOD Lampadaire frêne

    Product Description: Inspiré du design scandinave des années 1950, TREEWOOD, conçu par Faro Lab, allie la proéminence de la chaleur du bois à la robustesse de la structure en métal noir. Son articulation distinctive entre les pieds et la base s'adapte aux grands espaces et aux pièces à vivre. Disponible avec une table, ce pied de salon d'une grande prestance, possède une structure en métal noir mat et un abat-jour en parchemin. Élégance et praticité en une seule pièce.

    Série: 2051

    Body material: Frêne+Acier

    Screen material: Parchemin

    Body finish: Frêne

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.02064

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.9

    Poids net élément consolidé: 5.3

Spécifications techniques
  • Réference unique.20056_-_TREEWOOD-Ash-tree-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePapier
  • Poids net (Kg)5.3
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds