Publier vos produits
AIRE 850 Lampe suspension

AIRE 850 Lampe suspension

La collection d'éclairage AIRE fusionne technologie et durabilité. Son écran est en PETG recyclé, et présente une finition transparente et texturée. Imprimées en 3D, les formes évoquent des bulles d'air qui remplissent l'espace, lui conférant personnalité et élégance. Grâce à son aspect cristallin et à sa texture de surface, la lumière se diffuse comme par magie à travers l'écran. Le luminaire AIRE 850 peut être utilisé individuellement ou avec plusieurs luminaires de la collection, pour générer des compositions lumineuses uniques.
Spécification
  • Référence: 20408

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356870

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SUSPENSION

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: AIRE 850 Lampe suspension

    Product Description: La collection d'éclairage AIRE fusionne technologie et durabilité. Son écran est en PETG recyclé, et présente une finition transparente et texturée. Imprimées en 3D, les formes évoquent des bulles d'air qui remplissent l'espace, lui conférant personnalité et élégance. Grâce à son aspect cristallin et à sa texture de surface, la lumière se diffuse comme par magie à travers l'écran. Le luminaire AIRE 850 peut être utilisé individuellement ou avec plusieurs luminaires de la collection, pour générer des compositions lumineuses uniques.

    Série: 1144

    Body material: Acier

    Screen material: PETG recyclé

    Body finish: Blanc

    Screen finish: Translucide

    Blade finish: Translucide

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17478

    Tension: 100V-240V

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.744832

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 30.5

    Poids net élément consolidé: 17,90

Spécifications techniques
  • Réference unique.20408_-_AIRE-850-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireRecycled Polyethylene
  • Poids net (Kg)1790
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers