Référence: 23003-60
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776323971
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Sol
Commercial Description: LUANG Lampadaire noire/camel
Product Description: LUANG est un lampadaire fabriqué localement conçu par Faro Lab. La collection d'éclairage Luang s'inspire de l'art et de l'artisanat d'objets fabriqués à partir de papyrus et de fibres naturelles en Asie du Sud-Est ; dans la façon dont ils créent des objets volumétriques d'une grande poétique et d'une grande complexité formelle à partir d'éléments plats. Sa structure minimaliste contraste profondément avec l'aspect libre et organique de son écran qui, n'ayant aucune structure et n'étant matérialisé qu'en papyrus, est illuminé dans son intégralité. L'écran de ce modèle est de couleur camel apportant une lumière organique.
Série: 2300
Body material: Acier
Screen material: Parchemin
Body finish: Noir
Screen finish: Camel
Blade finish: Camel
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 1530
Longueur: 420
Profondeur: 425
Accessoires inclus dans la boîte: LLAVE ALLEN
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0,089124
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2,26
Poids net élément consolidé: 1,9