Publier vos produits
PURE Applique blanche
PURE Applique blanche
PURE Applique blanche
PURE Applique blanche

    PURE Applique blanche

    PURE LED est une applique murale design de Nahtrang. Son corps minimaliste et sa tête arrondie en font un classique renouvelé. Cette applique murale est conçue pour l’éclairage résidentiel et constitue une bonne option pour les chambres et les salons.
    Spécification
    • Référence: 24527

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776159532

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Mur

      Série: 2454

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Puissance max. (W): 6W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 451lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Hauteur total: 410

      Longueur: 180

      Profondeur: 245

      Diamètre de la base: 100

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 4

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 185

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 182

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 459

      Volume Box Ind. Chalut: 0.015455

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.2

      PCS: 48

      Poids net élément consolidé: 1.02

    Spécifications techniques
    • Réference unique.24527_-_pure-led-white-wall-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL