Publier vos produits
ACADEMY Lampe de table chrome
ACADEMY Lampe de table chrome
ACADEMY Lampe de table chrome
ACADEMY Lampe de table chrome

    ACADEMY Lampe de table chrome

    Version de table d'ACADEMY, une collection de lampes design de Nahtrang qui se caractérise par son style simple et classique. Idéal pour la salle à manger ou les espaces de lecture, puisque la lumière peut être régulée. Cette lampe est facile à allumer/éteindre grâce au système Touch Dimmer.
    Spécification
    • Référence: 28202

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144903

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Série: 2820

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Puissance max. (W): 4W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Lumens max: 350lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Hauteur total: 539

      Longueur: 447

      Profondeur: 160

      Diamètre de la base: 160

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 610

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 220

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 455

      Volume Box Ind. Chalut: 0.061061

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

      PCS: 14

      Poids net élément consolidé: 2,50

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28202_-_academy-led-chrome-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL