Publier vos produits
STUDIO Lampadaire rose

STUDIO Lampadaire rose

La collection STUDIO conçue par Nahtrang s'inspire de lignes et d'éléments simples, classiques mais uniques. Ces luminaires intègrent l'héritage classique des années 1950 dans un contexte contemporain. La caractéristique principale est le serre-câble, qui maintient la forme mimétique d'une branche d'arbre et la rend spéciale et unique. Ce lampadaire rose a été conçu pour s'adapter aux différents besoins d'éclairage de la maison ou des espaces de travail.
Spécification
  • Référence: 28272

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776352193

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: STUDIO Lampadaire rose

    Product Description: La collection STUDIO conçue par Nahtrang s'inspire de lignes et d'éléments simples, classiques mais uniques. Ces luminaires intègrent l'héritage classique des années 1950 dans un contexte contemporain. La caractéristique principale est le serre-câble, qui maintient la forme mimétique d'une branche d'arbre et la rend spéciale et unique. Ce lampadaire rose a été conçu pour s'adapter aux différents besoins d'éclairage de la maison ou des espaces de travail.

    Série: 5113

    Body material: Acier

    Screen material: Acier

    Body finish: Noir Mat

    Screen finish: Rose

    Blade finish: Rose

    IP: 20

    Genre: II

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17461

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1325

    Longueur: 220

    Profondeur: 317

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.031806

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.6

    Poids net élément consolidé: 2,20

Spécifications techniques
  • Réference unique.28272_-_STUDIO-Pink-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)220
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds