Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
HOSHI LED Lampe de table noire et cuivre brossée

HOSHI LED Lampe de table noire et cuivre brossée

HOSHI est une lampe de table design de xJeR Studio. Sa base solide apporte de la stabilité à ce luminaire qui se caractérise par un corps et un abat-jour stylisés. L’intensité de la lumière peut être réglée grâce au régulateur qui se trouve à la base. La source lumineuse est LED 12W 3000K intégrée.
Spécification
  • Fixing: Table

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Body material: Acier

    Body finish: Noir

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Puissance max.: 12W

    Hertz: 50/60Hz

    IP: 20

    Genre: II

    Température de couleur: 3000K

    CRI: >80

    Lmens max: 930lm

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 400

    Longueur: 260

    Profondeur: 260

    Diamètre de la base: 80

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Référence: 28388

    Série: 2838

    EAN: 8421776117495

    Tariff Item: 9405119090

Spécifications techniques
  • Réference unique.28388_-_hoshi-led-black-and-brushed-copper-table-lamp
  • Famille de produitsIntérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
  • Classification IFCLampe
  • ETIM CodeEG000028
  • ETIM NameLamps
  • Nom UNSPSCTable lamp fixture
  • Code UNSPSC39111510
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 47 23
  • Titre OmniClassLamps
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL