Référence: 28401
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776021877
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Table
Série: 1597
Screen material: Textile
Screen finish: Blanc
Blade finish: Blanc
IP: 20
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 440
Longueur: 320
Profondeur: 320
Diamètre total: 320
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 4
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 355
Largeur de la boîte individuelle (MM): 330
Longueur de la boîte individuelle (MM): 330
Volume Box Ind. Chalut: 0.03866
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.445
PCS: 16
Poids net élément consolidé: 0.92