Publier vos produits
AMELIA Lampe de table blanche

AMELIA Lampe de table blanche

AMELIA est un plateau blanc conçu par Héctor Serrano, au style très léger, aux formes sinueuses et organiques qui se fondent et enrichissent subtilement l'espace. Le diffuseur arrondi lui confère une plus grande surface émettrice et évite l'éblouissement, ce qui le rend parfait pour l'éclairage ambiant.
Spécification
  • Référence: 28430

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776349476

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Table

    Commercial Description: AMELIA Lampe de table blanche

    Product Description: AMELIA est un plateau blanc conçu par Héctor Serrano, au style très léger, aux formes sinueuses et organiques qui se fondent et enrichissent subtilement l'espace. Le diffuseur arrondi lui confère une plus grande surface émettrice et évite l'éblouissement, ce qui le rend parfait pour l'éclairage ambiant.

    Série: 3328

    Body material: Acier

    Diffusor material: Verre

    Body finish: Blanc Mat

    Diffuser finish: Blanc Opale

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 210

    Longueur: 215

    Profondeur: 215

    Diamètre total: 215

    Diamètre de la base: 130

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.7

    Poids net élément consolidé: 1.2

Spécifications techniques
  • Réference unique.28430_-_AMELIA-White-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables