Publier vos produits
LAO Lampe de table blanche
LAO Lampe de table blanche
LAO Lampe de table blanche
LAO Lampe de table blanche

    LAO Lampe de table blanche

    LAO est une collection d'éclairage domestique conçue par Nahtrang. Luminaire de table minimaliste blanc conçu pour les espaces où il est nécessaire d'incorporer un point lumineux.
    Spécification
    • Référence: 29048

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776142862

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Série: 2903

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Puissance max. (W): 4W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 400lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Hauteur total: 430

      Longueur: 80

      Profondeur: 160

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 12

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 440

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 95

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 175

      Volume Box Ind. Chalut: 0.007315

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.28

      PCS: 96

      Poids net élément consolidé: 1.088

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29048_-_lao-led-white-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL