Publier vos produits
STOOD Applique noire et bois
STOOD Applique noire et bois
STOOD Applique noire et bois
STOOD Applique noire et bois

    STOOD Applique noire et bois

    STOOD est une collection de luminaires design créée par LÚCID. Cette lampe pour éclairer la maison associe un abat-jour en bois, qui donne de la chaleur à la pièce, et une structure en métal.
    Spécification
    • Référence: 29844

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776141445

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 2984

      Screen material: Bois

      Screen finish: Cerise

      Blade finish: Cerise

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17462

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 200

      Longueur: 220

      Profondeur: 220

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 12

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 185

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 187

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 213

      Volume Box Ind. Chalut: 0.007369

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.9

      PCS: 100

      Poids net élément consolidé: 0.765

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29844_-_stood-black-and-wood-wall-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL