Publier vos produits
TREE Lampe de table noir 1L
TREE Lampe de table noir 1L
TREE Lampe de table noir 1L
TREE Lampe de table noir 1L

    TREE Lampe de table noir 1L

    4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
    Luminaire de table de style contemporain pour éclairage intérieur en acier et abat-jour en tissu. Conçu par: Estudi Ribaudi
    Spécification
    • Référence: 29866

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776017108

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Série: 1563

      Screen material: Textile

      Screen finish: Noir

      Blade finish: Noir

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 515

      Longueur: 230

      Profondeur: 230

      Diamètre de la base: 200

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 350

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 350

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 630

      Volume Box Ind. Chalut: 0.077175

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.2

      PCS: 12

      Poids net élément consolidé: 1.8

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29866_-_tree-black-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL