Publier vos produits
SWEET Lampadaire blanc

SWEET Lampadaire blanc

Lampadaire moderne en métal et abat-jour en tissu. Conçu par : Estudi Ribaudí.
Spécification
  • Référence: 29958

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776049499

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 1702

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Diffuser finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1630

    Longueur: 400

    Profondeur: 400

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 115

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 390

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 1470

    Volume Box Ind. Chalut: 0.06593

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5,997

    PCS: 27

    Poids net élément consolidé: 4,124

Spécifications techniques
  • Réference unique.29958_-_SWEET-White-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)4124
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds