Publier vos produits
SABANA Applique beige avec lecteur LED gauche

SABANA Applique beige avec lecteur LED gauche

SABANA est un luminaire design de Pepe Llaudet inspiré de l'African Lodge pour l'éclairage intérieur. Cette applique avec lecteur LED placée à gauche est en acier avec un abat-jour en tissu. Cette applique murale est idéale pour un éclairage décoratif et fonctionnel de vos coins lecture préférés.
Spécification
  • Référence: 29991

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062337

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 2698

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Puissance max. (W): 2W

    Puissance max. lecteur(W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17462

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 490

    Longueur: 180

    Profondeur: 214

    Diamètre de la base: 50

    Type de régulation du driver: NO TIENE REGULACION

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 300

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 235

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 300

    Volume Box Ind. Chalut: 0.02115

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.45

    PCS: 36

    Poids net élément consolidé: 1,45

Spécifications techniques
  • Réference unique.29991_-_SABANA-Beige-wall-lamp-with-LED-left-reader
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)145
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques