Référence: 32110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776330658
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: JUST FAN M Ventilateur noir/bois clair DC
Product Description: JUST FAN est l’essence même d’un ventilateur de style industriel et moderne. Un squelette métallique stylisé qui présente un design révolutionnaire et impressionnant. Ce ventilateur de plafond contemporain est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur blanc a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5145 CFM.
Série: 3388
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Blanc Mat
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 220V-240V
Hauteur total: 640
Diamètre total: 1280
Diamètre fleuron: 130
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 270
Largeur de la boîte individuelle (MM): 410
Longueur de la boîte individuelle (MM): 270
Volume Box Ind. Chalut: 0.0385
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.2
Poids net élément consolidé: 5,00