Référence: 33019
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776330191
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Plafond
Série: 1155
Diffusor material: Verre
Blade material: Bois
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Puissance max. (W): 15W
Hertz: 50Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 2
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 220V-240V
Hauteur total: 500
Longueur: 1320
Profondeur: 1320
Diamètre total: 1320
Diamètre fleuron: 130
Diamètre du kit plafond/lumière: 285
Accessoire connexe (ref.): 33928
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 3
W: 14-29-58
RPM: 85-135-185
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 375
Largeur de la boîte individuelle (MM): 340
Longueur de la boîte individuelle (MM): 585
Volume Box Ind. Chalut: 0.074588
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9.22
PCS: 12
Poids net élément consolidé: 7.52