Publier vos produits
MALLORCA L Ventilateur rouille

MALLORCA L Ventilateur rouille

Ventilateur de plafond au style intemporel idéal pour les pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier et pales en contreplaqué. La finition des pales est réversible en acajou et chêne blanchi. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur est intuitif à installer. Il a une fonction inverse. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33351-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158795

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: MALLORCA L Ventilateur rouille

    Product Description: Ventilateur de plafond au style intemporel idéal pour les pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier et pales en contreplaqué. La finition des pales est réversible en acajou et chêne blanchi. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur est intuitif à installer. Il a une fonction inverse. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.

    Série: 11

    Body material: Acier

    Blade material: Contreplaqué

    Body finish: Marron

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 370

    Longueur: 1320

    Profondeur: 370

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 130

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    W: 15-30-56

    RPM: 100-150-205

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 290

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 310

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 590

    Volume Box Ind. Chalut: 0.053041

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 7,00

Spécifications techniques
  • Réference unique.33351-110_-_MALLORCA-L-Brown-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)700
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique