Publier vos produits
FARETTO Ventilateur de plafond blanc

FARETTO Ventilateur de plafond blanc

FARETTO Ventilateur de plafond blanc
Spécification
  • Référence: 33389-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776328136

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: FARETTO Ventilateur de plafond blanc

    Product Description: FARETTO Ventilateur de plafond blanc

    Série: 2526

    Body material: Acier

    Blade material: PC

    Body finish: Blanc

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E26

    No. Porte-lampe: 2

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 500

    Diamètre total: 1310

    Diamètre fleuron: 145

    Diamètre du kit plafond/lumière: 280

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    Nombre de vitesses: 3

    W: 13-27-46

    RPM: 60-90-120

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.062186

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 10,13

Spécifications techniques
  • Réference unique.33389-110_-_FARETTO-White-ceiling-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)1013
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique