Publier vos produits
WIND Ventilateur de plafond blanc

WIND Ventilateur de plafond blanc

Ventilateur de plafond blanc WIND
Spécification
  • Référence: 33392-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776138964

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: WIND Ventilateur de plafond blanc

    Product Description: Ventilateur de plafond blanc WIND

    Série: 3392

    Body material: Acier

    Blade material: Contreplaqué

    Body finish: Blanc

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 590

    Longueur: 1320

    Profondeur: 1320

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 300

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 3

    W: 16-35-59

    RPM: 96-146-195

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 366

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 346

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 586

    Volume Box Ind. Chalut: 0.074209

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.9

    PCS: 12

    Poids net élément consolidé: 8,90

Spécifications techniques
  • Réference unique.33392-110_-_WIND-White-ceiling-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)890
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique