Publier vos produits
NOVA LED Ventilateur de plafond blanc

NOVA LED Ventilateur de plafond blanc

Ventilateur de plafond NOVA blanc
Spécification
  • Référence: 33420-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776328167

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: NOVA LED Ventilateur de plafond blanc

    Product Description: Ventilateur de plafond NOVA blanc

    Série: 3343

    Body material: Acier

    Blade material: Contreplaqué

    Body finish: Blanc

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 320

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 140

    Diamètre du kit plafond/lumière: 279

    Type de moteur: AC

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 3

    W: 17-30-62

    RPM: 103-139-171

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.069046

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.3

    Poids net élément consolidé: 8,30

Spécifications techniques
  • Réference unique.33420-110_-_NOVA-LED-White-ceiling-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)830
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique