Publier vos produits
ANDROS XXL Ventilateur gris DC

ANDROS XXL Ventilateur gris DC

Grand ventilateur de plafond gris anodisé avec 6 pales aérodynamiques et un design révolutionnaire. ANDROS est un ventilateur de plafond contemporain, idéal pour aérer des pièces à partir de 17,6m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond avec moteur DC dispose de 6 vitesses réglables avec une consommation de 4-6-10-15-22-35W et 30-41-53-64-74-88 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33465

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776079656

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 1327

    Blade material: Aluminium

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 460

    Longueur: 2133

    Profondeur: 2133

    Diamètre total: 2130

    Diamètre fleuron: 150

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 6

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6-10-15-22-35

    RPM: 30-41-53-64-74-88

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 320

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 305

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 605

    Volume Box Ind. Chalut: 0.059048

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.4

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 6.888

Spécifications techniques
  • Réference unique.33465_-_ANDROS-XXL-Anodized-grey-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)6.888
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique