Publier vos produits
TILOS XL Ventilateur marron moteur DC

TILOS XL Ventilateur marron moteur DC

Grand ventilateur de plafond marron doté de 6 pales aérodynamiques qui renforcent la sensation de fraîcheur. TILOS est un ventilateur de plafond contemporain, idéal pour aérer des pièces à partir de 17,6m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond équipé d'un moteur DC dispose de 6 vitesses réglables avec une consommation de 4-6-9-14-21-35W et 31-43-55-67-78-95 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Convient pour toit en pente.
Spécification
  • Référence: 33466

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776079670

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 3346

    Diffusor material: Verre

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 500

    Longueur: 1685

    Profondeur: 1685

    Diamètre total: 1685

    Diamètre fleuron: 140

    Diamètre du kit plafond/lumière: 220

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 6

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6-9-14-21-35

    RPM: 31-43-55-67-78-95

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 325

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 305

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 605

    Volume Box Ind. Chalut: 0.059971

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9,400

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 7,603

Spécifications techniques
  • Réference unique.33466_-_TILOS-XL-Brown-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)7603
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique