Publier vos produits
LUZON L Ventilateur blanc

LUZON L Ventilateur blanc

Ventilateur de plafond aux lignes modernes idéal pour les pièces de plus de 17,6 m2. Fabriqué en acier et lames ABS. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés. Comprend deux tiges de selle.
Spécification
  • Référence: 33750

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776144637

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 3381

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 285

    Longueur: 1320

    Profondeur: 1320

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 140

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 3

    W: 23-42-65

    RPM: 90-120-155

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 305

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 280

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 695

    Volume Box Ind. Chalut: 0.059353

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.6

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 5.3

Spécifications techniques
  • Réference unique.33750_-_LUZON-L-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)5.3
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique