Publier vos produits
TABARCA Ventilateur blanche

TABARCA Ventilateur blanche

Ventilateur de plafond avec lumière aux lignes modernes idéal pour les pièces jusqu'à 17m2. La finition des pales est blanc/érable et elles sont irréversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 23-34-50W et 125-160-200 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 141,95 m3 min / 5011 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33752

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776166479

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 3385

    Diffusor material: Verre

    Blade material: Contreplaqué

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 450

    Longueur: 1320

    Profondeur: 1320

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 220

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    W: 23-34-50

    RPM: 125-160-200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 320

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 300

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 595

    Volume Box Ind. Chalut: 0.05712

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 5,87

Spécifications techniques
  • Réference unique.33752_-_TABARCA-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)587
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique