Publier vos produits
SAINT L LED Ventilateur blanc

SAINT L LED Ventilateur blanc

SAINT L est un ventilateur de plafond à moteur DC de style industriel idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². La finition des lames est blanche. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 34265

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776356320

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076112

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: SAINT L LED Ventilateur blanc

    Product Description: SAINT L est un ventilateur de plafond à moteur DC de style industriel idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². La finition des lames est blanche. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.

    Série: 3432

    Body material: Acier

    Diffusor material: PMMA

    Blade material: Contreplaqué

    Body finish: Blanc Mat

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00086

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 2400lm

    Tension: 220V-240V

    Plage K ajustable: 2700 - 4350 - 6000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: >80

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 290

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 150

    Diamètre du kit plafond/lumière: 240

    Accessoire connexe (ref.): 33974

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6-10-17-21-31

    RPM: 102-124-147-172-204-231

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.04694

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.6

    Poids net élément consolidé: 5,70

Spécifications techniques
  • Réference unique.34265_-_SAINT-L-LED-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)570
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique