Référence: 34276-11L
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776356887
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: AVEC LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: KLIM L Ventilateur noir/noyer DC E27
Product Description: KLIM L est un ventilateur de plafond noir avec lumière conçu par Faro Lab avec une lumière ultra-compacte idéale pour la ventilation de pièces de 17,6 m² à 28 m². Les pales en noyer foncé de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet léger. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 3429
Body material: Acier
Diffusor material: Verre
Blade material: Bois
Body finish: Noir Mat
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17485
Tension: 220V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 408
Diamètre total: 1500
Diamètre fleuron: 130
Diamètre du kit plafond/lumière: 170
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 5-7-11-17-24-35
RPM: 67-88-106-122-140-159
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.525
Poids net élément consolidé: 4.3