Publier vos produits
HVAR S Ventilateur blanc

HVAR S Ventilateur blanc

HVAR est un ventilateur de plafond blanc avec lumière réglable en trois intensités. Il est idéal pour les pièces de 13 m2 ou moins. Ce ventilateur avec moteur DC est adapté aux plafonds inclinés et dispose d'une fonction inversée été-hiver, vous pouvez donc l'utiliser également en hiver, améliorant ainsi l'efficacité de votre système de chauffage. Il fonctionne avec une télécommande dotée d'une minuterie.
Spécification
  • Référence: 34300

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776244306

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076592

    Fixing: Plafond

    Série: 3430

    Diffusor material: PMMA

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Blanc Opale

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00089

    IP: 20

    Puissance max. (W): 24

    Hertz: 50Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 1600lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 6500K

    Plage K ajustable: 3000 - 4500 - 6500K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Protection anticorrosion: 1

    Hauteur total: 549

    Diamètre total: 914

    Diamètre fleuron: 165

    Diamètre du kit plafond/lumière: 243

    Accessoire connexe (ref.): 33974

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 5-8-14-20-27-34

    RPM: 139-172-206-245-268-300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 295

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 345

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 625

    Volume Box Ind. Chalut: 0.063609

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.4

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 6.157

Spécifications techniques
  • Réference unique.34300_-_HVAR-S-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)6.157
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique