Référence: 40076
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776167605
Tariff Item: 9405115000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1055109
Fixing: Mur
Série: 4008
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00038
IP: 44
Puissance max. (W): 3
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 200lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >80
Hauteur total: 230
Longueur: 90
Profondeur: 125
Diamètre de la base: 90
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 10
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 270
Largeur de la boîte individuelle (MM): 140
Longueur de la boîte individuelle (MM): 180
Volume Box Ind. Chalut: 0.006804
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.98
PCS: 120
Poids net élément consolidé: 0.882