Référence: 42928
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776090637
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1066678
Fixing: Plafond
Série: 4294
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00074
IP: 20
Puissance max. (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 580lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >80
Hauteur total: 75
Longueur: 112
Profondeur: 112
Diamètre total: 112
Dimensions boîte d'encastrement: ø100mm
ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 8
MESURE DE COUPE: ø100
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 60
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 100
Largeur de la boîte individuelle (MM): 135
Longueur de la boîte individuelle (MM): 135
Volume Box Ind. Chalut: 0.001823
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,260
PCS: 360
Poids net élément consolidé: 0,206