Publier vos produits
ORLEANS Projecteur sur rail blanc

ORLEANS Projecteur sur rail blanc

ORLEANS est une collection d'éclairage domestique conçue par Nahtrang. Projecteur sur rail blanc pour éclairage intérieur, ce projecteur est idéal pour donner une touche moderne à l'éclairage de la maison.
Spécification
  • Référence: 43535

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776165656

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Mur

    Série: 4352

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: GU10

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 97685327

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 250

    Longueur: 135

    Profondeur: 170

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 20

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 222

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 80

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 122

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002167

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.4

    PCS: 360

    Poids net élément consolidé: 0,40

Spécifications techniques
  • Réference unique.43535_-_ORLEANS-White-track-projector
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsTRACK
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers