Publier vos produits
NESO Rail suspension/susface 1 métro DALI
NESO Rail suspension/susface 1 métro DALI

    NESO Rail suspension/susface 1 métro DALI

    Rail de surface série NESO. NESO est une famille de gamme architecturale que vous pouvez créer selon les besoins de votre projet ou de votre entreprise. Il mesure 1m. Ce rail est destiné à être utilisé avec des projecteurs dotés d'un système DALI.
    Spécification
    • Référence: 5020110102D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181861

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 5010

      Info maximale du driver: 24V CV

      Tension: 24V DC

      Hauteur total: 76

      Longueur: 1000

      Profondeur: 39

      Accessoire connexe (ref.): 5020200102

      Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 100

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 100

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 1040

      Volume Box Ind. Chalut: 0.0104

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.5

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 1,70

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5020110102D_-_neso-track-pendant-surface-1-meter-dali
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC000101
    • Nom ETIMLight-track
    • Nom UNSPSCTrack lighting
    • Code UNSPSC39111508
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_47
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting tracks
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 21 17
    • Titre OmniClassLighting Tracks
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL