Publier vos produits
NESO Accessoire coin extérieur DALI blanc

NESO Accessoire coin extérieur DALI blanc

Accessoire pour changer le plan de la structure ferroviaire NESO blanche. À l'étranger. Le système DALI permet de régler l'intensité lumineuse.
Spécification
  • Référence: 5020211301D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252455

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 5010

    IP: 20

    Tension: 24V DC

    Hauteur total: 123

    Longueur: 123

    Profondeur: 39

    Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 95

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 180

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 195

    Volume Box Ind. Chalut: 0.003335

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.595

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0,40

Spécifications techniques
  • Réference unique.5020211301D_-_NESO-Accessory-outer-corner-DALI-white
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie