Publier vos produits
NESO Accessoire coin extérieur encastrable
NESO Accessoire coin extérieur encastrable
NESO Accessoire coin extérieur encastrable

    NESO Accessoire coin extérieur encastrable

    Accessoire pour changer le plan de la structure du rail encastré NESO. À l'étranger.
    Spécification
    • Référence: 5020221302

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182127

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 5010

      IP: 20

      Tension: 24V DC

      Hauteur total: 79

      Longueur: 123

      Profondeur: 123

      Assemblage de systèmes linéaires: DE EMPOTRAR

      Accessoires inclus dans la boîte: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 95

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 180

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 195

      Volume Box Ind. Chalut: 0.003335

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.64

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0,45

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5020221302_-_neso-accessory-outer-corner-recessed
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 21
    • Titre OmniClassAccessories for Lighting
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL