Publier vos produits
STUDIO Accessoire per Applique

STUDIO Accessoire per Applique

Accessoire qui permet de transformer la lampe STUDIO (réf. 51133, 51134, 51135 et 51136) en applique. Fabriqué en métal, cet accessoire s'installe au mur facilement et en toute sécurité.
Spécification
  • Référence: 51129

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776120518

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Série: 5113

    Hauteur total: 84

    Longueur: 55

    Profondeur: 60

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 24

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 92

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 60

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 65

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000359

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.2

    PCS: 1000

    Poids net élément consolidé: 0.17

Spécifications techniques
  • Réference unique.51129_-_STUDIO-Wall-lamp-accessory
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsACCESORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.17
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques