Référence: 57316
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776322028
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1043678
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: 1_56_7
Commercial Description: INVITING Lampe avec pince noire
Product Description: INVITING est une famille conçue par Bohman&Folenius pour l'éclairage domestique. Sa principale caractéristique est que la lumière se déplace pour vous accompagner selon différents besoins et ambiances. La tête peut être ajustée dans son axe horizontal et vertical et la source lumineuse est réglable à la fois en intensité en faisant glisser la circonférence supérieure le long de la tête et en température de couleur en tournant la molette. Ce luminaire noir est conçu pour éclairer les tables de travail, les espaces de lecture ou les étagères, ainsi que les têtes de lit.
Série: 5730
Body material: Aluminium
Diffusor material: PMMA
Body finish: Noir Mat
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00015
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 6
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 410lm
Tension: 100V-240V
Plage K ajustable: 2700 - 4800K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1
CRI: >80
Hauteur total: 300
Longueur: 210
Profondeur: 75
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 100
Largeur de la boîte individuelle (MM): 165
Longueur de la boîte individuelle (MM): 350
Volume Box Ind. Chalut: 0.026
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.4
PCS: 120
Poids net élément consolidé: 1.3