Publier vos produits
SNAP Lampe de bureau de table blanche
SNAP Lampe de bureau de table blanche
SNAP Lampe de bureau de table blanche
SNAP Lampe de bureau de table blanche

    SNAP Lampe de bureau de table blanche

    SNAP est une lampe contemporaine multi-articulée en acier et dotée de la technologie LED. Cette lampe d'étude blanche vous offrira un éclairage de qualité pour étudier ou lire.
    Spécification
    • Référence: 57400

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776181106

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Série: 5740

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 570

      Longueur: 150

      Profondeur: 573

      Diamètre de la base: 150

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 4

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 450

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 200

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 250

      Volume Box Ind. Chalut: 0.0225

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.85

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 2.33

    Spécifications techniques
    • Réference unique.57400_-_snap-white-reading-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL