Publier vos produits
TEN 140 Applique or gold
TEN 140 Applique or gold
TEN 140 Applique or gold

    TEN 140 Applique or gold

    Applique vieil or adaptable et minimaliste où le projecteur se porte sur l'ampoule. Il est conçu par l'équipe Faro. Sa finition est élégante et s'intègre dans de nombreux espaces.
    Spécification
    • Référence: 62172

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225428

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 6216

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 60

      Longueur: 60

      Profondeur: 140

      Diamètre total: 60

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 25

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 155

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 75

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 75

      Volume Box Ind. Chalut: 0.000872

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.32

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0.24

    Spécifications techniques
    • Réference unique.62172_-_ten-140-old-gold-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL